Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

StoreWise

Un système d'éclairage spécifique qui aide les détaillants à économiser jusqu'à 35% plus d'énergie que les économies réalisées uniquement avec la DEL et à embellir l'espace afin de procurer l'expérience vécue dans le magasin ce qui, selon les études pilotes, augmente les ventes.
More Info

  • Philips Controls

Information sur la famille

Le système StoreWise de Philips a été spécifiquement conçu pour les applications de magasins au détail et allier le meilleur des DEL et contrôles pour procurer les meilleures économies d'énergie de l'industrie tout en améliorant l'allure du magasin pour offrir une meilleure expérience aux clients. StoreWise est un système autonome mais permet à l'utilisateur final d'ajuster facilement le système d'éclairage quand il le désire.


  • Économisez jusqu'à 35% de plus que les économies réalisées uniquement avec la DEL, avec nos scénarios de gradation intelligente tout en maintenant l'allure de votre magasin intacte.

  • Améliorez l'ambiance du magasin en bénéficiant des schémas d'éclairage personnalisés à vos applications spécifiques pour augmenter vos ventes.

  • Une interface d'utilisateur graphique facile à utiliser et à installer sur une tablette vous permet de changer les scènes/horaires simplement, éliminant le besoin d'avoir recour à un expert technique pour la mise en service.

  • Offrez-vous la tranquilité d'esprit puisque StoreWise est un système intégrant les luminaires, lampes et contrôles de Philips qui fonctionnent parfaitement les uns avec les autres.

  • Permet la conformité aux normes Title 24 et ASHRAE.

Télécharger la brochure


Caractéristiques

  • Un luminaire et un contrôle de système intégrés fonctionnant de façon autonome selon les profils définis par l'utilisateur et qui fonctionnent parfaitement ensemble.

  • Capacité de contrôler jusqu'à 24 zones grâce aux caractéristiques de gradation intelligente – cueillete de lumière du jour, contrôle de présence, préservation de l'éclairage et horaire.

  • Intégration facile avec SGE/SGI utilisant les dispositifs d'intégration Dynalite.

  • Un système d'éclairage polyvalent qui peut contrôler différents protocoles de gradation (0-10V/DALI/gradation par phase/DMX512).

  • ne interface d'utilisateur graphique facile à utiliser et à installer sur une tablette vous permet de changer les scènes/horaires simplement, éliminant le besoin d'avoir recour à un expert technique pour la mise en service.

  • Offrez-vous la tranquilité d'esprit puisque StoreWise est un système intégrant les luminaires, lampes et contrôles de Philips qui fonctionnent parfaitement les uns avec les autres.


Applications

  • Détaillants Alimentaires Et Grands Magasins

  • Restaurants

  • Banques

  • Hôtellerie


Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Downlight Types

    • Controls

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés