Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Éclairage crépusculaire DEL pour grandes surfaces

Éclairage crépusculaire DEL gén. 2 - éclairage de qualité à valeur ajoutée et efficacité

  • Philips Controls

Information sur la famille

Le luminaire DEL pour éclairage crépusculaire de génération 2 de Philips procure une solution économique grâce à la performance de la génération DEL à montage direct améliorée dans les applications d'éclairage pour grandes surfaces et l'éclairage de sécurité. Le luminaire s'installe directement sur les surfaces verticales ou sur des bras à diamètre hors-tout de 1 1/2 po. Le bras est également disponible comme accessoire commandé séparément. Une cellule photoélectrique de 120V NEMA à verrouillage par rotation est également incluse. Ce luminaire polyvalent s'installe facilement sur les bras existants et offre les solutions écoénergétiques les plus abordables et les plus efficaces.


  • Économies d'énergie jusqu'à 70% en comparaison avec les halogénures de 100W

  • Longue durée de vie de la DEL

  • Efficacité maximale

  • Installation rapide et facile

Télécharger la brochure


Caractéristiques

  • Bénéficie de la technologie de la DEL à montage direct sur puce

  • Boîtier d'aluminium moulé sous pression monobloc avec moyeu de montage sur bras intégré

  • Lentille de polycarbonate durable utilisant un concept de prisme réfracteur

  • Réflecteur d'aluminium spéculaire

  • Cellule photoélectrique NEMA à verrouillage par rotation
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
    • 3371
  • Watts requis

    • 39
  • Température de la couleur

    • 5000K
  • Forme

    • Round
  • Types de monture

    • Pole Arm

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés