Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

New Westminster en bout de fût petite (NWS)

Information sur la famille

Le style classique et contemporain de la série New Westminster peut s’intégrer à de nombreuses configurations. La série New Westminster charme avec ses formes pures et symétriques rappelant une bague surmontée d’une perle. Ce luminaire ne reçoit que des éloges pour ses courbes rehaussant tout environnement et ajoutant de l’ambiance, pour son design robuste, ses performances photométriques et son entretien aisé. Le New Westminster est maintenant offert avec un engin lumineux DEL, qui procure une plus grande longévité et économie d’énergie. Avec son style éternel, la série New Westminster n’a pas d’âge. Lumec3D : Configurateur 3D en ligne


  • S'intègre aisément dans une variété d'aménagements

  • Souplesse de design

  • Entretien simple et rapide

  • Rendement maximisé

  • Peut supporter les environnements les plus exigeants



Caractéristiques

  • À l'échelle des piétons

  • Accès sans outil aux composants internes

  • Platine de ballast amovible avec connecteurs rapides

  • Optiques de précision

  • Joint d'étanchéité à mémoire de forme intégré


Applications

  • Ponts, Monuments, Façades

  • Routes Et Rues


Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Source

    • HPS
  • Watts

    • 100
  • Voltages

    • 120
    • 208
    • 240
    • 277
    • 347
  • Forme

    • Round
  • Types de monture

    • Pole Arm
    • Pole Top

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Accéder a Lumec 3D

L'outil vous permettant de créer et visualiser une représentation 3D d'un assemblage de luminaire complet dans un environnement 2D ou 3D. En quelques clics seulement, vous serez en mesure d'obtenir un dessin de présentation à la mesure des attentes de vos clients.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés