Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

HighFocus DEL de haut mât (HFL)

HighFocus – Surtout, maximiser l’efficience par la lumière

  • Lumec

Prix et Certification :


Information sur la famille

Les luminaires de haut mât HighFocus DEL Lumec procurent une solution écoénergétique de faible entretien et pour les gestionnaires et les travailleurs, la liberté de se concentrer sur d’autres tâches. Le luminaire HighFocus DEL propose des rendements lumineux à échelle variable, jusqu’à 97 389 lumens.


  • Procure une solution de rechange à DEL fiable et uniforme pour les sources DHI de 400 à 1 000 W

  • Des niveaux d'éclairement constants et uniformes permettent à tous de circuler en toute confiance dans un endroit bien éclairé

  • Trois rendements lumineux sont disponibles, jusqu'à 97 389 lumens

  • La longue durée de vie des DEL signifie que les automobilistes sont moins fréquemment incommodés pour les fermetures de voies ou zones liées à l'entretien.

  • La longue durée de vie des DEL signifie que les automobilistes sont moins fréquemment incommodés poar les fermetures de voies ou zones liées à l'entretien.

  • Procure un éclairage à DEL uniforme et fiable

  • Trois rendements lumineux sont disponibles, ce qui vous permet de personnaliser votre solution à haut mât pour maximiser l'économie d'énergie

  • La longue durée de vie des DEL signifie que les automobilistes sont moins fréquemment incommodés par les fermetures de voies ou zones liées à l'entretien.



Caractéristiques

  • Solution de rechange à DEL pour les sources DHI de 400 à 1 000 W

  • Trois rendements lumineux sont offerts, jusqu'à 97 389 lumens

  • Bloc optique entièrement orientable

  • Prises NEMA de 5 ou 7 broches à verrouillage par rotation sont offertes en option


Applications

  • Routes Et Rues
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
    • 480
  • Lumens

    • 16783
    • 18177
    • 18660
    • 19822
    • 19908
    • 21775
    • 22629
    • 23054
    • 23285
    • 23459
    • 24038
    • 25408
    • 26100
    • 28391
    • 28513
    • 29301
    • 30987
    • 31223
    • 31734
    • 32361
    • 32406
    • 32577
    • 32804
    • 34606
    • 34755
    • 35778
    • 38015
    • 38750
    • 39505
    • 39780
    • 40248
    • 40651
    • 40955
    • 42257
    • 42390
    • 42439
    • 45911
    • 46419
    • 47131
    • 47379
    • 48239
    • 49146
    • 49638
    • 50009
    • 50066
    • 50282
    • 50470
    • 51783
    • 53608
    • 54997
    • 55958
    • 56200
    • 57154
    • 58061
    • 58228
    • 58811
    • 59251
    • 59604
    • 61470
    • 61964
    • 63316
    • 63589
    • 64232
    • 64295
    • 65244
    • 69552
    • 69675
    • 72280
    • 73638
    • 74636
    • 74932
    • 75462
    • 77467
    • 82292
    • 82647
    • 90397
    • 93482
    • 93942
    • 95707
    • 97389
  • Watts requis

    • 167
    • 303
    • 320
    • 428
    • 468
    • 628
    • 640
    • 965
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 4000K
  • CRI

    • 70
  • Forme

    • Square
  • Type de distribution

    • Type II
    • Type III
    • Type IV
    • Type V
  • Types de monture

    • Pole Arm

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Accéder a Lumec 3D

L'outil vous permettant de créer et visualiser une représentation 3D d'un assemblage de luminaire complet dans un environnement 2D ou 3D. En quelques clics seulement, vous serez en mesure d'obtenir un dessin de présentation à la mesure des attentes de vos clients.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés

Téléchargements