Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Remarque: Le retrait de ce produit est prévu dans un avenir proche. Notre remplacement recommandé est Capella LED Architectural Roadway medium (CPLM) si vous choisissez. x

Capella luminaire routier Architectural (CPLM)

Information sur la famille

Une performance photométrique supérieure, tout en assurant le respect du ciel étoilé. Inspiré par la splendeur du mouvement, le Capella est l’un des luminaires les plus polyvalents sur le marché. Avec ses courbes gracieuses et ses lignes étendues, il contribue à l’embellissement de tout environnement et rehausse l’impact visuel de tout projet. Le luminaire Capella est offert en deux formats afin de maximiser son potentiel et son charme. Le plus petit modèle est parfait pour l’éclairage des ruelles, sentiers, trottoirs et chemins, tandis que le plus grand modèle s’avère idéal pour les rues et boulevards. Les deux se complètent l’un l’autre et peuvent être utilisés en tandem pour ajouter une touche de grâce et de fluidité à tout emplacement, grand ou petit. Lumec3D : Configurateur 3D en ligne


  • Attrait visuel supérieur

  • Durabilité et fiabilité exceptionnelles

  • Entretien simple et rapide

  • Performance photométrique supérieure

  • Convient à une variété d'applications



Caractéristiques

  • Conception aux lignes épurées

  • Construction en aluminium de haute qualité

  • Accès sans outil aux composants internes

  • Optiques à défilé absolu

  • La famille de produits offre une variété d'options


Applications

  • Routes Et Rues

  • Ponts, Monuments, Façades


Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Source

    • HPS
    • MH
  • Watts

    • 150
    • 175
    • 250
    • 400
  • Voltages

    • 120
    • 208
    • 240
    • 277
    • 347
    • 480
  • Forme

    • Oval
  • Type de distribution

    • Asymmetric
  • Types de monture

    • Pole Arm

Accessoires et Contrôleur

contrôles

Les contrôles listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.


Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Accéder a Lumec 3D

L'outil vous permettant de créer et visualiser une représentation 3D d'un assemblage de luminaire complet dans un environnement 2D ou 3D. En quelques clics seulement, vous serez en mesure d'obtenir un dessin de présentation à la mesure des attentes de vos clients.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés