Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le cylindre OmniSpot DEL est conçu pour relever les défis les plus exigeants de la vente au détail, par un style élégant et discret, conjugué à une forte intensité lumineuse au centre du faisceau et une efficacité élevée. Le cylindre OmniSpot permet moins d'un po entre le projecteur et le rail du plafond.

        Avantages

        Style compact et élégant, sans dissipateur thermique apparent
        Excellent contrôle du faisceau et intensité lumineuse inégalée au centre du faisceau jusqu'à 30 000
        Projecteur très discret, permettant moins d'un po entre le rail et le projecteur
        6 différents adaptateurs offerts pour la concurrence, facilitent l'installation
        Contrôle optique supérieur conçu en fonction de la vente au détail

        Caractéristiques

        4 options d'ouvertures de faisceau interchangeables : 11°, 18°, 24°, 36°
        Coupe-flux, paralume à cell. hex. et films diffusants pour personnaliser votre éclairage
        Option CrispWhite disponible pour rendre vos couleurs éclatantes
        Efficacités jusqu'à 108 lm/W
        Gradation ELV (à découpage de phase en aval)

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        Bureau
        Banques
        Milieu hôtelier
        Milieu scolaire
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit