Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

BoldPlay DEL suspendu

Un design brillant et une ingénierie intuitive se conjuguent avec audace pour procurer une performance sans précédent. Le contraste saisissant de BoldPlay, au style à la fois naturel et urbain d’avant-garde, se distingue dans tout aménagement. Par la combinaison de la température de la couleur de lumière et la flexibilité d’intensité, la technologie “Tunable White” a une influence de plus en plus major sur la luminosité de votre vie quotidienne.

  • Ledalite

Prix et Certification :


Information sur la famille

Un design brillant et une ingénierie intuitive se conjuguent avec audace pour procurer une performance sans précédent. Le contraste saisissant de BoldPlay, au style à la fois naturel et urbain d’avant-garde, se distingue dans tout aménagement. Par la combinaison de la température de la couleur de lumière et la flexibilité d’intensité, la technologie “Tunable White” a une influence de plus en plus major sur la luminosité de votre vie quotidienne.


  • Distribution en ailes de papillon optimale pour un espacement large entre les rangées

  • Esthétique admirable au style à la fois décontracté et audacieux

  • Éclairage direct/indirect avec espacement large entre les rangées

  • Range of aesthetic options make a real statement in any contemporary environment

  • Maintenant offert avec la technologie du blanc sélectionnable

Télécharger la brochure


Caractéristiques

  • Technologie MesoOptics et conduit de lumière

  • Palette de températures de couleur

  • Trousses d'optiques variables à installer sur le site

  • Verions suspendue et à montage mural

  • Disponible en incréments de 4 pi et 8 pi


Applications

  • Bureaux

  • Banques

  • Hôtellerie

  • Mode
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
    • 3400
    • 4600
    • 6500
  • Watts requis

    • 28.4 W
    • 37.2 W
    • 39.4 W
    • 49.8 W
    • 56.7 W
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 2700-6500K
    • 3000/3500/4000K
  • CRI

    • 80
  • Forme

    • Linear
  • Type de distribution

    • Direct/Indirect
  • Types de monture

    • Suspended

Accessoires et Contrôleur

contrôles

Les contrôles listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.


Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés