Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Luminaire DEL pour grandes surfaces

ELA - redéfinissant les attentes d'un luminaire DEL économique

  • Keene Canada

Information sur la famille

Les luminaires ELA de Stonco allient un style profilé, la performance DEL de pointe et une gestion thermique raffinée afin d'émettre un éclairage extérieur pour grandes surfaces qui est écoénergétique et esthétiquement plaisant tout en étant remarquablement économique. Les versions sont disponibles avec une gradation automatique et une capacité de réponse au mouvement.


  • Construit pour supporter les conditions d'environnement hostiles

  • Le design procure une transition fluide entre le luminaire et le bras de montage

  • Élimine le risque d'un mauvais alignement du luminaire et du fût

  • Maintient un alignement visuel constant tout en procurant la lumière exactement à l'endroit nécessaire

  • Excellente gestion thermique, favorise une longue durée de vie et une performance durable



Caractéristiques

  • Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression

  • Offert en configurations avec bras pour mât ou montage mural

  • Les bras en aluminium filé incluent des canaux guides intégrés

  • Des voies de circulation d'air profondes sont intégrées pour dissiper la chaleur


Applications

  • Parcs Et Places Publiques

  • Routes Et Rues
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
    • 480
    • UNIV
  • Lumens

    • 10200
    • 10600
    • 15000
    • 15700
    • 16500
    • 17100
    • 4800
    • 5100
    • 5300
    • 5500
    • 9300
    • 9800
  • Watts requis

    • 170
    • 44
    • 91
  • Température de la couleur

    • 4000K
  • Forme

    • Rectangular
  • Type de distribution

    • Type II
    • Type III
    • Type IV
    • Type V
  • Types de monture

    • Pole Arm

Accessoires et Contrôleur

contrôles

Les contrôles listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.


Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés