Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Luminaire DEL multiples usages pour garage et toit GC

Luminaire DEL à usages multiples pour garage et toit - compact et efficace, conçu pour durer

  • Keene Canada

Prix et Certification :


Information sur la famille

L'éclairage DEL pour garage et toit de Keene est mince et durable, au concept léger et procure une expériencce d'éclairage visuellement attrayant. Ce luminaire s'installe en saillie directement au plafond ou en suspension à l'aide d'un conduit rigide. Son concept léger offre une une plaque de montage facile et rapide à installer laissant les mains libres pour travailler. Que ce soit pour une nouvelle construction ou une rénovation le luminaire pour garage et toit de procure des années d'exploitation sans tracas et respecte votre budget.


  • Éclairement uniforme

  • Économies d'énergie jusqu'à 58% en comparaison avec la DHI

  • Idéal pour les garages et les toits d'immeubles

  • Installation simplifiée

  • Concept robuste



Caractéristiques

  • LED à montage direct sur puce à rendement élevé

  • Luminaire à indice de protection IP66

  • Boîtiers moulés sous pression protégeant les DEL et les régulateurs

  • Configurations en stock disponibles

  • Montage en saillie ou en suspension


Applications

  • Garages De Stationnement

  • Établissements Municipaux

  • Éducation

  • Aéroports

  • Hôpitaux Et Centres De Soins

  • Bureaux

  • Entrepôts

  • Banques

  • Détaillants Alimentaires Et Grands Magasins

  • Hôtellerie
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
    • 10519
    • 4735
    • 6322
  • Watts requis

    • 37
    • 57
    • 87
  • Spec/Service smart

    • Service Smart
  • Température de la couleur

    • 4000K
  • CRI

    • 70
  • Forme

    • Square
  • Type de distribution

    • Type V
  • Types de monture

    • Surface
    • Suspended

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés