Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

SlenderForm DEL en bout de fût

Établissant un nouveau standard

  • Gardco

Prix et Certification :


Information sur la famille

Les luminaires SlenderForm de Gardco allient la performance des DEL, la technologie de gestion thermique des DEL évoluée de Gardco et un style distinctif. Le résultat est un éclairage extérieur pour grandes surfaces écoénergétique et esthétique. Ces luminaires se distinguent par leur haute performance, leur profil bas et épuré et leur construction robuste. L’épaisseur maximale du boîtier est à peine de 3 po. Les systèmes optiques à DEL évolués produisent des distributions IES de Type II, III, IV et V. Quelle que soit la puissance, tous les systèmes de DEL sont de classe 1. Les luminaires sont dotés d’un système de contrôle de la gestion thermique intégré de pointe qui maximise la performance des DEL et prolonge la durée de vie utile des DEL et des composants. Le cadre de lentille est en aluminium moulé. Les luminaires sont recouverts de peinture en poudre durcie à l’isocyanurate de triglycidyle (TGIC) résistante à la décoloration et à l’abrasion. Tous les luminaires SlenderForm fournissent un défilement total, avec un flux lumineux nul à un angle de 90 degrés ou plus au-dessus du nadir.


  • L'assemblage de console élégant procure une transition fluide du luminaire au fût

  • Procure des configurations d'éclairement précis pour s'adapter à une foule d'éclairage de sites architecturaux

  • Optique à efficacité élevée et à indice de protection IP66 protégée des éléments et performance photométrique optimale

  • Système de gestion thermique innovateur pour maximiser la performance et la durée de vie de la DEL et prolonger la durée de vie des composantes

  • Opportunités exceptionnelles d'économies d'énergie additionnelles à l'aide de contrôles



Caractéristiques

  • Concept élégant s'agençant à l'esthétique de la gamme

  • Plusieurs plages de lumens avec des flux lumineux jusqu'à 19 500 lm

  • Optiques de Type 2, 3, 4 et 5 offertes

  • Dissipateur thermique à ailettes en aluminium intégré sur le dessus du luminaire

  • Répond à la classification de vibration de 3G


Applications

  • Parcs Et Places Publiques
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
    • 480
  • Lumens

    • 10200
    • 11600
    • 12000
    • 12300
    • 12500
    • 14800
    • 15400
    • 15900
    • 18100
    • 18700
    • 19200
    • 19500
    • 2600
    • 2700
    • 2800
    • 3200
    • 3300
    • 3400
    • 3500
    • 5000
    • 5200
    • 5400
    • 6100
    • 6300
    • 6500
    • 6600
    • 9500
    • 9900
  • Watts requis

    • 104
    • 168
    • 27
    • 51
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 4000K
  • CRI

    • 70
  • Forme

    • Square
  • Type de distribution

    • Type II
    • Type III
    • Type IV
    • Type V
  • Types de monture

    • Pole Top

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés