Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit

Les substituants comme * et ? peuvent être utilisés afin de trouver une chaîne de caractères contenue dans ce champ.

  • *LED affiche tous les items finissant par LED, tandis que LED* affiche tous les items commençant par LED.
  • 98?P4 affiche tous les items correspondant à cette chaîne de caractères à l'exception du point d'intérogation.

Votre navigateur Web est Internet Explorer et votre écran de résultats de recherche est vide?
Si vous avez activé le mode Compatibilité sur IE, cela peut avoir un effet négatif sur le fonctionnement de ce site ou d’autres.

Nous vous suggérons de désactiver ce mode et procéder comme ci-dessous.

  1. Ouvrez Internet Explorer et cliquez sur la touche ALT pour afficher la barre de menus
  2. Cliquez sur Outils et sélectionnez Paramètres d’affichage de compatibilité
  3. Décochez toutes les cases, puis cliquez sur Fermer

L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Projecteur Designer DF5

Projecteur Designer - alliant la performance impressionnante de l'éclairage diffusant et le contrôle

  • Gardco

Information sur la famille

Les professionnels de l'éclairage et les spécificateurs sont souvent confrontés à des situations dans lesquelles l’éclairage paysager de basse tension est inadéquat et les projecteurs à grande échelle sont tout simplement trop envahissants en raison de leur flux lumineux et de leurs dimensions importantes. Le projecteur Designer DF5 de Gardco comble cette lacune du plan d’éclairage avec élégance puisqu’il s’agit d’un luminaire haute performance extrêmement polyvalent qui allie durabilité, silhouette sobre et six distributions d’éclairage. La conception en cylindre arrondie propre aux projecteurs Gardco se reflète dans les lignes modernes et minimalistes du projecteur DF5. Malgré ses petites dimensions 12 po de largeur x 5 po de profondeur (30,5 cm x 12,7 cm), ce projecteur est néanmoins imposant par sa silhouette et sa construction entièrement de qualité commerciale. Le boîtier en aluminium et le pivot de montage sont moulés et recouverts d’une peinture en poudre qui résiste à la décoloration et à l’abrasion. Le projecteur DF5 reprend la forme et la fonction des projecteurs Gardco de plus grandes dimensions, mais peut être placé discrètement derrière les plantes et arbustes, dans les plates-bandes et dans les niches architecturales. Le projecteur DF5 propose six systèmes optiques à facettes de précision dont l’objectif est de fournir une distribution particulière et un défilement net des reflets, deux impératifs de Gardco. Lorsqu’elles sont couplées à des lampes de 70 W maximum (lampe fluorescente à trois tubes de 42 W), les facettes précises des systèmes optiques donnent au concepteur d'éclairage une grande souplesse en matière de positionnement du luminaire et de distribution d’éclairage pendant la nuit. Aucun autre luminaire comparable n’offre cette capacité de contrôle optique.


  • Protégé contre l'humidité, la poussière, les polluants et les insectes

  • Convient pour une variété d'applications

  • Éclairage et contrôle de l'éblouissement optimaux

  • Assure une performance durable et fiable

  • Se mêle harmonieusement à son environnement



Caractéristiques

  • Soigneusement scellé et garni d'un joint d'étanchéité

  • Offre une variété de systèmes optiques de précision

  • Construction en aluminium moulé sous pression

  • Profil délicat


Applications

  • Stades Et Sports

  • Ponts, Monuments, Façades

  • Éclairage De Sécurité

  • Éclairage Des Enseignes

  • Passages Piétons


Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Source

    • CFL
    • HPS
    • MH
  • Nombre de lampes

    • 1
  • Watts

    • 42
    • 50
    • 70
  • Voltages

    • 120
    • 277
    • UNIV
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Forme

    • Round
  • Type de distribution

    • Horizontal Flood
    • Horizontal Spot
    • Medium
    • Narrow Spot
    • Wide Flood
  • Types de monture

    • Ground / Floor

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés