Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Projecteur DEL Designer

Projecteur Designer - alliant la performance impressionnante de l'éclairage diffusant et le contrôle

  • Gardco

Prix et Certification :


Information sur la famille

Le projecteur DEL Designer de Gardco allie la performance impressionnante de l'éclairage diffusant et le contrôle à l'efficacité et aux économies d'énergie de la DEL. Inspiré de la populaire série de projecteurs Designer cette gamme de luminaires architecturaux mise à jour est spécifiquement conçue pour les matrices DEL de pointe. Le boîtier du projecteur DEL Designer procure une gestion thermique raffinée pour dissiper la chaleur prolongeant ainsi la durabilité et la performance des DEL. Alors que la forme du boîtier a été repensée pour mieux s'adapter à la source, les meilleurs atouts de la série de projecteurs Designer sont conservés donc la construction en aluminium moulé sous pression, la rotule de montage robuste, la boîte à épissures intégrée, les attaches inviolables, tous protégés par un revêtement de poudre de polyester texturé, de joints d'étanchéité de silicone et de joints à l'épreuve de la moisissure. Qu'ils soient installés au sol, sur le mur, au plafond ou sur fût, la forme intemporelle convient toujours et se marie dans son environnement. Toutefois, c'est la performance qui distingue le projecteur DEL Designer de Gardco. Lorsqu'il est utilisé pour remplacer les systèmes à DHI, le projecteur DEL Designer procure d'importantes économies d'énergie. De nombreux systèmes optiques sont disponibles, procurant la bonne configuration d'éclairage dans toutes les applications. Libre de bariolage et de stries, ces distributions éclairent leur cible de la meilleure façon qui soit. Bénéficier de la meilleure distribution ne représente que la moitié de la bataille. Fréquemment, les caractéristiques de recul et les limitations architecturales rendent le positionnement du luminaire très difficile. Les nombreuses options de montage du projecteur DEL Designer règlent ces contraintes de manière pratique et esthétique. Les accessoires de montage sont conçus spécifiquement pour complémenter le luminaire et sa boîte à épissures intégrée permet de l'installer à niveau. Avec sa capacité de pivot sur 358° à l'horizontale et de 180° à la verticale, vous pouvez bénéficier d'un éclairage de précision qui n'est disponible qu'avec Gardco.


  • Procure d'importantes économies d'énergie par rapport aux systèmes à DHI

  • Nombreux systèmes optiques de précision procurant la bonne configuration dans toutes les applications

  • Offre une variété d'options de montage

  • S'agence parfaitement dans ses environnements

  • Construit pour supporter des conditions hostiles

  • Plusieurs systèmes optiques de précision émettant la configuration parfaite dans toutes les applications

  • Se marie parfaitement dans ses environnements



Caractéristiques

  • Construction en aluminium moulé sous pression

  • Rotule de montage robuste

  • Boîte d'épissures intégrée

  • Attaches inviolables


Applications

  • Stades Et Sports

  • Ponts, Monuments, Façades

  • Éclairage De Sécurité

  • Éclairage Des Enseignes

  • Passages Piétons
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
    • 480
    • UNIV
  • Lumens

    • 10301
    • 3240.9846177
    • 3277.3301678
    • 3299.1374978
    • 3305.3681635
    • 3565.6715313
    • 3610.2056
    • 3650.6917249
    • 3674.9833999
    • 3681.9238785
    • 3825
    • 3867.8949055
    • 3893.6318488
    • 3900.9852611
    • 3971.8816496
    • 4208.1944889
    • 4944.09026
    • 5000.0131318
    • 5032.8019084
    • 5042.3067278
    • 5439.3969634
    • 5507.3332486
    • 5569.6269923
    • 5606.1511473
    • 5616.7387793
    • 5835
    • 5901
    • 5939.6972124
    • 5950.9147709
    • 6059.0665165
    • 6419.5594361
    • 6478.5799705
    • 6551.2330621
    • 6594.8249171
    • 6607.2797328
    • 7127.6142557
    • 7216.6358216
    • 7297.565733
    • 7346.1236799
    • 7359.997379
    • 7646
    • 7731.7449535
    • 7783.1919257
    • 7797.8910606
    • 7933.4219545
    • 7939.6096975
    • 8022.3901596
    • 8075.7710828
    • 8091.0227751
    • 8411.9882516
    • 8728.2045875
    • 8837.217002
    • 8936.3206851
    • 8995.782895
    • 9012.7720978
    • 9363
    • 9468
    • 9531
    • 9549
    • 9722.543238
  • Watts requis

    • 38
    • 63
    • 71
    • 94
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 3000K
    • 4000K
    • 5700K
  • CRI

    • 70
  • Forme

    • Rectangular
  • Types de monture

    • Ground / Floor
    • Wall
    • Wall

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés