Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

PowerForm, Projecteur DEL à haut rendement (PFF)

PowerForm - puissance et économies comme vous les recherchez

  • Gardco

Information sur la famille

Un haut rendement d’éclairage ne signifie pas nécessairement des coûts élevés en énergie et en entretien. Les luminaires DEL pour l’éclairage de site et de grande surface PowerForm Gardco procurent à votre aménagement extérieur une illumination vive, uniforme, tout en réduisant considérablement les coûts pour l’énergie et l’entretien, par rapport aux technologies d’éclairage traditionnelles. Vous pouvez désormais inspirer un esprit de sécurité et attirer l’attention envers tout espace d’envergure ou application d’illumination par projection, tout en évitant les problèmes de remplacements de lampe fréquents ou factures d’électricité trop élevées. Une grande variété de tailles, distributions optiques, options de montage et flux lumineux concurrentiels de l’ordre de 20 000 à 100 000 lumens confèrent à cette gamme une souplesse d’application supérieure, pour une mise en lumière qui atteint ou excède les normes.


  • Intègre des luminaires d'éclairage de zone et des projecteurs en une même famille ce qui confère à l'aménagement une allure esthétique et homogène

  • Polyvalence accrue grâce à une grande variété de tailles, de flux lumineux, d'options de montage et de distributions optiques

  • Atteint des niveaux d'éclairement optimaux avec moins de luminaires par rapport aux solutions DHI de 1 000 W traditionnelles

  • Économisez encore davantage à l'aide des contrôles offerts en option



Caractéristiques

  • Boîtier modulaire, offert en 5 tailles, à 2, 3, 4, 5 ou 6 modules DEL

  • Flux lumineux entre plus de 20 000 à 100 000 lumens

  • Distributions disponibles : Types 2, 3, 4, large 5 et AFR (rangée face aux automobiles)

  • Assemblages optiques et boîtier électrique à indice de protection IP66

  • Montage sur bras et adaptateur standard disponibles


Applications

  • Ponts, Monuments, Façades

  • Établissements Municipaux

  • Parcs Et Places Publiques

  • Éclairage Des Enseignes

  • Aéroports

  • Industries

  • Entrepôts

  • Détaillants Alimentaires Et Grands Magasins
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
    • 480
  • Lumens

    • 101399
    • 22141
    • 22208
    • 22219
    • 23880
    • 31402
    • 31496
    • 31512
    • 33868
    • 36037
    • 36145
    • 36164
    • 38866
    • 46764
    • 46905
    • 46929
    • 48278
    • 48423
    • 48448
    • 50436
    • 52068
    • 60218
    • 60399
    • 60430
    • 62324
    • 62511
    • 62543
    • 64946
    • 67218
    • 72346
    • 72564
    • 72601
    • 77997
    • 78026
    • 78231
    • 78271
    • 84121
    • 94017
    • 94300
    • 94348
  • Watts requis

    • 228
    • 321
    • 335
    • 414
    • 481
    • 514
    • 614
    • 633
    • 781
    • 935
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 4000K
  • Forme

    • Rectangular
  • Types de monture

    • Slip Fitter

Accessoires et Contrôleur

contrôles

Les contrôles listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.


Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés