Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Ecolume Area

Ecolume - conçu pour procurer une valeur ajoutée

  • Gardco

Information sur la famille

Le luminaire Ecolume établit la norme en matière de valeur et de qualité pour les luminaires extérieurs en proposant une construction durable et une haute performance dans un appareil défilé à prix avantageux. Ce luminaire offre des systèmes optiques qui s’adaptent à une multitude d’applications et de possibilités conceptuelles. La myriade de réflecteurs et de configurations de montage se traduit par une souplesse de conception et une haute performance, deux caractéristiques habituellement réservées aux luminaires plus coûteux. Les réflecteurs utilisent diverses distributions : Type III, projection avant, Type V avec lampe horizontale et lampe verticale réglable, pour diffuser la lumière précisément au bon endroit. Le luminaire Ecolume est conçu pour durer. Le boîtier est moulé avec précision à partir d’une seule feuille d’aluminium. Il est recouvert d’une peinture en poudre polyester appliquée par projection électrostatique et durcie à l’isocyanurate de triglycidyle (TGIC). Un cadre en aluminium anodisé maintient la lentille en verre plat trempé lorsque la lampe est disposée à l’horizontale. Dans le cas d’une lampe disposée à la verticale, une lentille affaissée en thermoplastique non jaunissant est employée (verre en retombée sur le modèle de 23 po). Les joints en silicone protègent le luminaire de l’humidité, de la poussière, des matières corrosives et des insectes. Le cadre articulé est fixé au luminaire par une fixation quart de tour imperdable. Des fixations quart de tour imperdables sont aussi utilisées pour le réflecteur, ce qui offre un accès rapide aux composants électriques. Le ballast à quatre prises est monté sur un plateau intégré et précâblé avec des déconnexions rapides à l’entrée de courant et à la douille. Le luminaire Ecolume affiche la même performance supérieure, la même construction durable et la même facilité d’installation que celles de luminaires défilés beaucoup plus coûteux. Il doit sa remarquable valeur à des techniques de conception et de fabrication innovatrices. La fabrication de première qualité du luminaire Ecolume comprend un nombre limité de pièces, de vis, de rivets et de soudures pour réduire au minimum les coûts de fabrication et le prix facturé. Un luminaire économique n’a de valeur que s’il est sur le chantier au moment où il est requis.


  • Étanche aux intempéries

  • Résistant à la chaleur et aux chocs

  • Permet le pointage en toute direction

  • Distribution lumineuse uniforme



Caractéristiques

  • Boîtier en aluminium formé sur matrice avec joint d'étanchéité en silicone

  • Optiques orientables

  • Système optique segmenté

  • La gamme offre une variété d'options de montage, de tailles et de distributions


Applications

  • Parcs Et Places Publiques

  • Routes Et Rues


Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Source

    • HPS
    • MCE
    • PS
  • Nombre de lampes

    • 1
  • Watts

    • 150
    • 210
    • 250
    • 315
    • 400
  • Voltages

    • 120
    • 208
    • 240
    • 277
    • 347
    • 480
    • UNIV
  • Forme

    • Square
  • Type de distribution

    • Type II
    • Type III
    • Type IV
    • Type V
  • Types de monture

    • Pole Arm

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés